Publicar produtos
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
    Kohler

    K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat

    Traduzido por Google,

    Experimente um novo nível de limpeza para conforto e confiança diários. O assento sanitário de bidê avançado C®-201 com funcionalidade de limpeza usa água naturalmente calmante como uma alternativa refrescante e higiênica ao papel higiênico. Um controle remoto permite ajustar instantaneamente o jato de água para posição, temperatura e movimento oscilante ou pulsante - e você pode armazenar as configurações preferidas para dois usuários. Outras amenidades incluem um assento aquecido, fluxo de ar quente ajustável para secagem e controle de odor embutido.

    RECURSOS

    • Água aquecida continuamente para conforto consistente.
    • Os modos de lavagem dianteiro e traseiro fornecem água morna para limpeza.
    • Controle remoto com duas predefinições de usuário programáveis.
    • Assento aquecido com ajustes de temperatura ajustáveis.
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna.
    • Sistema de secagem a ar quente com velocidade e temperatura do ar ajustáveis.
    • Desodorizante ajuda a minimizar odores.
    • Função de economia de energia.
    • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
    • Sistema Quick-Release™ para permitir fácil remoção para limpeza.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.
    • Função de ar quente para secagem, com três configurações de temperatura e velocidade do ventilador.
    • Um sensor garante que o usuário esteja sentado antes que as funções sejam ativadas.
    • Só pode ser usado com o K-6304 ou K-6300.

    Material

    • Plástico.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-4744
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosC³®-201 Quiet-Close™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.87
    • Largura (polegadas)4.56
    • Profundidade (polegadas)20.25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats