Publicar produtos
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
    Kohler

    K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting

    Traduzido por Google,

    O sistema de chuveiro digital DTV Prompt fácil de usar coloca o controle total de sua experiência de chuveiro ao seu alcance. Um visor grande e intuitivo oferece a liberdade de projetar várias configurações de sprays, enquanto a tecnologia de válvula termostática digital garante um controle de temperatura preciso e seguro.

    RECURSOS

    • Controlado digitalmente.
    • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
    • Controle de um toque de duas saídas de válvula.
    • A interface inclui um cabo de 6,1 m (20').
    • Design de baixo perfil.
    • Funcionalidade de economia de água selecionável.
    • Selecionável Fahrenheit ou Celsius.
    • Entrega de saída selecionável.
    • Visor LCD de fácil leitura e botões de um toque levantados.
    • Use para aplicações de saída única ou dupla, incluindo experiências de banho/chuveiro, apenas chuveiro ou apenas banho.
    • Desviador integrado com botão de toque, a operação alterna entre as saídas de água executando-as separadamente ou simultaneamente.
    • Permite que o usuário adicione uma segunda interface para conveniência e flexibilidade do usuário.
    • O modo de aquecimento pausa o fluxo do chuveiro quando a água atinge a temperatura desejada e avisa que o chuveiro está pronto para entrar, economizando água.
    • O recurso de pausa permite pausar temporariamente o fluxo de água por até dois minutos.
    • O modo de contagem regressiva permite definir a duração do banho para gerenciar facilmente o tempo e o uso da água.

    Instalação

    • Montagens na superfície da parede acabada.
    • Válvula termostática digital K-528-PM necessária.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-527
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosDTV Prompt®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.75
    • Largura (polegadas)2.68
    • Profundidade (polegadas)0.75
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties