Publicar produtos
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter

    Traduzido por Google,

    Apresentando um desviador integrado que atende aos requisitos da CalGreen para operação ecologicamente correta, esta interface digital DTV Prompt permite que você personalize sua experiência de banho. Um design limpo e moderno inclui um display LCD de tamanho generoso e fácil de ler com controles intuitivos de botão de toque para seleção rápida de padrões de pulverização e temperatura da água. Para ajudar a economizar água, essa interface oferece um modo de aquecimento com economia de água, uma função de pausa que interrompe o fluxo de água por até dois minutos e uma opção inovadora para definir a duração do banho para economizar tempo e água. Esta interface é simples de usar e permite que a temperatura da água seja predefinida, tornando-se uma opção segura para as crianças.

    RECURSOS

    • Controlado digitalmente.
    • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
    • Controle de um toque de duas saídas de válvula.
    • A interface inclui um cabo de 6,1 m (20 pés).
    • Design de baixo perfil.
    • Funcionalidade de economia de água selecionável.
    • Selecionável Fahrenheit ou Celsius.
    • Desviador Eco-Mode com apenas uma saída selecionável a qualquer momento.
    • Visor LCD fácil de usar e botões elevados de um toque.
    • O desviador integrado permite alternar entre duas saídas de água.
    • A válvula termostática digital garante um controle de temperatura seguro e preciso.
    • O modo de aquecimento atinge a temperatura definida e faz uma pausa até que você esteja pronto.
    • A função de pausa interrompe o fluxo de água por até dois minutos.
    • O modo de contagem regressiva permite definir a duração do banho para economizar e gerenciar o tempo e o uso da água.
    • Inclui conexões elétricas plug-and-play pré-fiadas.

    Instalação

    • Montagens na superfície da parede acabada.
    • Ideal para nova instalação ou retrofit para chuveiro existente.
    • Instale a válvula a até 6 metros de distância da interface com o cabo fornecido. A distância pode ser estendida com um cabo de extensão de telefone RJ-11 padrão.
    • Válvula termostática digital K-527-PM necessária.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-527-E
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosDTV Prompt®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.75
    • Largura (polegadas)2.68
    • Profundidade (polegadas)0.75
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties