Publicar produtos
K-5288 Tresham® 36" vanity
Kohler

K-5288 Tresham® 36" vanity

Traduzido por Google,

A vaidade Tresham traz elegância e estilo ao seu banheiro ou lavabo. Seu design simples estilo Shaker apresenta uma porta de painel duplo para armazenamento atraente e conveniente. Uma única frente de gaveta esconde duas gavetas para maior armazenamento e organização. Emparelhe com uma parte superior Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™ ou Solid/Expressions™ para uma solução completa de vaidade.

RECURSOS

  • Acabamentos resiste à umidade, arranhões e manchas.
  • Uma porta e duas gavetas.
  • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100 graus para fácil acesso ao gabinete.
  • Corrediças de gaveta de fechamento lento, extensão total e sob montagem para abertura suave.
  • Inclui hardware de gabinete decorativo.
  • Coordenadas de dimensionamento padrão da indústria com tops Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™ ou Solid/Expressions™ (vendidos separadamente).
  • Coordenadas com outros produtos na coleção de Tresham.

Material

  • Madeira maciça e folheados.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara de pó ou outras proteções para proteção pessoal.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 36" Depth 22"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-5288
  • Familia de productoVanities
  • Grupo de produtosTresham®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Código ETIMEC001877
  • Nome ETIMSink cupboard
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets