Publicar produtos
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
    Kohler

    K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside

    Traduzido por Google,
    Com sua forma orgânica suavemente curvada, a pia Iron Plains combina estilo distinto com a extrema durabilidade, resistência e alma vintage do ferro fundido esmaltado KOHLER. Esta pia de navio apresenta um design de duas cores que permite que você escolha sua própria combinação de cor de esmalte superior e cor de pintura inferior para a aparência perfeita.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5403-P5
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosIron Plains®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.69
    • Largura (polegadas)30.75
    • Profundidade (polegadas)14.25
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks