Publicar produtos
K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve
Kohler

K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve

Traduzido por Google,

Para aplicações de banho personalizadas, esta válvula eleva sua experiência de banho através do poder da tecnologia, oferecendo mais opções de limpeza e relaxamento do que nunca. A tecnologia termostática digital fornece controle de temperatura preciso, preciso e consistente. Esta válvula termostática digital de engenharia de precisão, a melhor da categoria, foi projetada para uso com o sistema digital DTV Prompt, e seu design plug-and-go fácil simplifica a instalação. Com três portas de saída controláveis independentemente, esta válvula é ideal para aplicações onde são necessárias até três saídas.

RECURSOS

  • Válvula misturadora termostática controlada digitalmente.
  • Proteção anti-queimadura.
  • Três saídas de 1/2" controláveis independentemente com conexões de tubo de cobre.
  • Taxa de vazão de até 13 galões por minuto (49,2 L) com vazão máxima de 8 galões por minuto (30,3 L) de uma saída.
  • Entradas de 1/2" (12,7 mm) com conexões de tubo de cobre.
  • Configuração de limite de alta temperatura para proteção adicional.

Material

  • Corpo em termoplástico reforçado de engenharia.

Instalação

  • Pode ser montado dentro de uma cavidade de parede padrão 2x4.
  • Pré-cabeado com plugue de três pinos para conexão a uma tomada de 110V AC.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-557-K
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDTV Prompt®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.68
  • Largura (polegadas)15.12
  • Profundidade (polegadas)13.37
Relacionado
  • Material principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties