Publicar produtos
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
    Kohler

    K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface

    Traduzido por Google,

    O sistema de chuveiro digital DTV Prompt fácil de usar coloca o controle total de sua experiência de chuveiro ao seu alcance. A interface K-558 DTV Prompt possui um display grande e fácil de ler e um sistema de controle de botão de pressão intuitivo, operando até três tomadas diferentes. A tecnologia de válvula termostática digital garante um controle de temperatura preciso e seguro. Limpa e moderna, a interface está disponível em quatro opções de acabamento para complementar uma ampla gama de decorações

    RECURSOS

    • Design de baixo perfil com caixa resistente à água fácil de limpar.
    • O display LCD grande e fácil de ler exibe a hora e a temperatura.
    • Botões de um toque levantados para controle do sistema simples e intuitivo.
    • Fornece controle independente de até três tomadas.
    • Adequado para aplicações de chuveiro com várias saídas ou banheira/chuveiro.
    • A segunda interface pode ser adicionada a cada sistema para locais e aplicativos alternativos.
    • Configurações de temperatura padrão e limite alto ajustáveis.
    • Recurso de aquecimento e pausa do sistema.
    • Recurso de temporizador de duração/contagem regressiva.

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.

    Instalação

    • Instalação de montagem em superfície.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-558
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosDTV Prompt®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.75
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)0.75
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties