Publicar produtos
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter

    Traduzido por Google,

    O sistema de chuveiro digital DTV Prompt fácil de usar coloca o controle total de sua experiência de chuveiro ao seu alcance. A interface K-558-E DTV Prompt inclui um display grande e fácil de ler e um sistema de controle de botão de pressão intuitivo, operando até três tomadas diferentes. Possui um desviador integrado que atende aos requisitos CALGreen para operação ecologicamente correta, limitando a ativação de apenas uma saída por vez. A tecnologia de válvula termostática digital garante um controle de temperatura preciso e seguro. Limpa e moderna, a interface está disponível em quatro opções de acabamento para complementar uma ampla gama de decorações.

    RECURSOS

    • Visor LCD fácil de usar e botões elevados de um toque.
    • O desviador integrado permite alternar entre três saídas de água.
    • A válvula termostática digital garante um controle de temperatura seguro e preciso.
    • O modo de aquecimento atinge a temperatura definida e faz uma pausa até que você esteja pronto.
    • A função de pausa adicional interrompe o fluxo de água por até dois minutos.
    • O modo de contagem regressiva permite definir a duração do banho para economizar e gerenciar o tempo e o uso da água.
    • Ideal para nova instalação ou retrofit para chuveiro existente.

    Instalação

    • Inclui conexões elétricas plug-and-play pré-fiadas.
    • Instale a válvula a até 6 metros de distância da interface com o cabo fornecido.
    • A distância pode ser estendida com um cabo de extensão de telefone RJ-11 padrão.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-558-E
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosDTV Prompt®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.75
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)0.75
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties