Publicar produtos
K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket
Kohler

K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket

Traduzido por Google,

Use este suporte de parede para montar sua interface digital de três saídas DTV Prompt. Escolha entre uma variedade de acabamentos para coordenar com outros componentes no chuveiro e complementar a estética do seu espaço. O suporte de montagem é montado na superfície para facilitar a instalação e maximizar a flexibilidade de localização.

MATERIAL

  • Construção de materiais premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Para interface digital DTV Prompt de montagem em superfície.
  • Necessário para interface digital K-558 ou K-558-E DTV Prompt (vendido separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-559
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDTV Prompt®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.81
  • Largura (polegadas)2.68
  • Profundidade (polegadas)0.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties