Publicar produtos
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Traduzido por Google,

    Com sua aparência elegante e recursos inovadores, esta torneira de cozinha retrátil Bellera combina um design elegante e versátil com ergonomia e funcionalidade excepcionais. O bico de arco alto gira 360 graus e alcança os vasos mais altos, enquanto o pulverizador compacto de três funções puxa para baixo na pia para tarefas de perto ou para fora da pia para encher as panelas. O spray de varredura cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior. O novo sistema de encaixe da Kohler, DockNetik, prende a cabeça de pulverização retrátil ao bico usando força magnética.

    Características

    • A cabeça de pulverização pull-down de três funções com controle de toque permite alternar de jato para spray de varredura para tecnologia Boost.
    • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão.
    • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
    • DockNetik®, um sistema de encaixe magnético localizado dentro do bico, desliza suavemente e trava com segurança o cabeçote no lugar.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • O bico de arco alto oferece espaço superior para encher potes e limpar.
    • A alça única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Para instalação de um ou três orifícios (placa de espelho incluída)
    • Linhas de alimentação flexíveis e anel de instalação simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-560
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBellera™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.75
    • Largura (polegadas)10.5
    • Profundidade (polegadas)7.87
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets