Publicar produtos
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat

    Traduzido por Google,

    O assento de sanita de limpeza Puretide facilita a adição de frescura e garantia de limpeza pessoal à sua sanita existente. Com um design de assento elegante e de baixo perfil, Puretide fornece a limpeza superior de uma varinha de pulverização totalmente ajustável para posição e pressão da água. Este assento de limpeza manual não requer eletricidade ou baterias e é instalado em minutos, conectando-se à linha de abastecimento de água do banheiro.


    RECURSOS

    • Bastão único fornece limpeza com água ambiente.
    • Ajuste a posição e a pressão do jato de água usando a alça lateral conveniente.
    • A varinha autolimpante é enxaguada automaticamente após cada utilização.
    • A alça operada manualmente não requer baterias ou energia elétrica.
    • A tampa Quiet-Close™ fecha lenta e silenciosamente sem bater.
    • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
    • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura.
    • Pára-choques Grip-Tight adicionam estabilidade e evitam deslocamentos.
    • Ergonomicamente projetado para um assento confortável.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico

    Instalação

    • Veja o link para a lista de compatibilidade dos vasos sanitários KOHLER acima.
    • Requer conexão com a linha de abastecimento de água do banheiro. Todas as mangueiras e conexões estão incluídas. Requer chave de fenda Phillips e chave ajustável para instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5724
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPuretide™ Quiet-Close™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.25
    • Largura (polegadas)17.69
    • Profundidade (polegadas)20.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats