Publicar produtos
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha com frente de avental Whitehaven apresenta um estilo de fazenda simplificado e versátil para complementar qualquer decoração. Uma grande bacia única acomoda panelas e frigideiras grandes, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e limpeza. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Uma frente de avental padrão facilita a instalação em armários com frente de avental de 33 polegadas. O design Self-Trimming® requer apenas um simples corte bruto, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados.

    Características

    • Compatível com gabinete base de pia com avental mínimo de 33" (838 mm)
    • Tigela única
    • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
    • O avental Self-Trimming® se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados
    • A tigela inclina-se em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo
    • Ralo de pia com filtro vendido separadamente
    • Racks de pia inferior K-5826 e K-5827 opcionais (vendidos separadamente)

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalação

    • Modelos de recorte incluídos
    • Submontagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5827
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosWhitehaven®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.5
    • Largura (polegadas)21.58
    • Profundidade (polegadas)32.49
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks