Publicar produtos
K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube
Kohler

K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube

Traduzido por Google,

Um híbrido elegante de funcionalidade e design contemporâneo, a torneira para pia de cozinha Karbon fornece água exatamente onde você deseja. Seu design de tubo preto apresenta três pontos de articulação articulados para total amplitude de movimento: estenda a torneira totalmente para encher panelas grandes, abaixe-a na pia para preparação e limpeza de alimentos ou dobre-a para fora do caminho quando não estiver em uso. Uma válvula joystick no convés oferece controle preciso da temperatura e do fluxo da água.


RECURSOS

  • O design exclusivo de articulação articulada direciona a água para qualquer ângulo e se dobra quando não está em uso.
  • A cabeça de pulverização integral fornece fluxo laminar ou spray de anel com o toque de um botão.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Alavanca de alavanca de joystick única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção premium em metal e fibra de carbono.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de parede.
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-6228-C12
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKarbon®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.63
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)13.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets