Publicar produtos
K-6298 Veil® Flush actuator plate for 2"x6" in-wall tank and carrier system
Kohler

K-6298 Veil® Flush actuator plate for 2"x6" in-wall tank and carrier system

Traduzido por Google,

Para uso com o tanque de parede de 2"x6" e o sistema transportador, esta placa de atuador de descarga durável permite que você escolha entre 0,8 ou 1,6 galões por descarga (gpf).

RECURSOS

  • Para uso com o tanque de parede de 2"x6" e o sistema transportador.
  • Disponível em uma variedade de cores e acabamentos para combinar com o acabamento do vaso sanitário ou torneira.
  • O atuador de descarga dupla oferece uma escolha de 0,8 ou 1,6 galões por descarga (gpf).
  • A grande abertura da placa do atuador de descarga pode ser removida para facilitar o acesso ao tanque interno.

Instalação

  • Consulte o guia de instalação e o vídeo de instalação para obter informações mais detalhadas.

Conservação de água e descontos

  • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
  • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Height 7-3/8"Width 13"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-6298
  • Familia de productoToilet Fittings
  • Grupo de produtosVeil®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho