Publicar produtos
K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain
Kohler

K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain

Traduzido por Google,

Crie uma peça central luxuosa para sua área de banho com a banheira autônoma Stargaze. Feito para imersão profunda e relaxamento, o design ergonômico oferece suporte lombar em ambas as extremidades, para que você possa se esticar com total conforto. Com suas linhas nítidas e limpas e cobertura reta, esta banheira versátil complementa uma ampla variedade de estilos de banheiro e oferece fácil instalação em três etapas.

RECURSOS

  • O design independente cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
  • Apoio lombar inclinado em ambas as extremidades.
  • A profundidade de banho de 17 polegadas oferece uma experiência de imersão profunda.
  • A ampla plataforma ao longo de um lado simplifica a instalação e fornece suporte para entrar e sair do banho.
  • Sudário reto.
  • Superfície inferior texturizada.
  • Dreno central.

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Independente

Opções Adicionais de Hidroterapia

  • Acessório de kit de música sem fio - K-24916-NA

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 72", Height 25-3/4"Width 36"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-6366
  • Familia de productoBathing
  • Grupo de produtosStargaze®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures