Publicar produtos
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traduzido por Google,
    Cerque-se de tranquilidade e conforto no banho autônomo Sunstruck. Combinando luxo com praticidade, o design oval e ergonômico se adapta e apoia seu corpo enquanto você se estica e desfruta de um mergulho profundo e relaxante. Com suas linhas graciosas e cobertura canelada, esta banheira versátil complementa uma ampla gama de estilos de banheiro e oferece fácil instalação em três etapas.

    RECURSOS
    • O design independente cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
    • A bacia oval oferece uma experiência de banho graciosa e espaçosa.
    • Apoio lombar inclinado em ambas as extremidades.
    • A profundidade de banho de 16 polegadas oferece uma experiência de imersão profunda.
    • A ampla plataforma ao longo de um lado simplifica a instalação e fornece suporte para entrar e sair do banho.
    • Sudário canelado.
    • Superfície inferior texturizada.
    • Dreno central.
    Material
    • Acrílico
    Instalação
    • Independente
    Opções Adicionais de Hidroterapia
    • Banho de imersão - K-6369-0
    • Banho de imersão + superfície aquecida do Bask - K-6369-W1
    • Banho de ar BubbleMassage - K-1967-G
    • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-1967-GW
    • VibrAcoustic - K-1967-VB
    • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - K-1967-VBW
    • Acessório do kit de música sem fio - K-24916-NA

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6369
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosSunstruck™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.5
    • Largura (polegadas)65.5
    • Profundidade (polegadas)35.5
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs