Publicar produtos
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Traduzido por Google,

    Divirta-se com estilo com a pia do bar Porto Fino. Projetado para simplificar o preparo de alimentos, o formato redondo e o fundo plano facilitam a lavagem de produtos ou a limpeza de copos. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a arranhões, queimaduras e manchas por anos de beleza e desempenho confiável.

    Características

    • Largura mínima do gabinete baixo de 21" (533 mm)
    • Tigela redonda única
    • 8" (203 mm) de profundidade

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6565
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosPorto Fino™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.64
    • Largura (polegadas)18.32
    • Profundidade (polegadas)18.32
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks