Publicar produtos
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    Traduzido por Google,

    Com sua borda laminada confortável e construção durável em ferro fundido, a banheira Vintage traz um estilo tradicional elegante ao seu banheiro. Um acabamento antiderrapante proporciona maior segurança. O interior esmaltado rico e suave é complementado por um acabamento pintado de branco no exterior.

    Características

    • O design Heritage cria um ponto focal marcante para o seu banheiro.
    • Superfície antiderrapante Safeguard® no piso da banheira.
    • Requer base de cerâmica K-709 ou base de madeira K-705 (vendida separadamente).
    • Exterior pintado para combinar com a cor do banho.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Exterior pintado de branco.

    Instalação

    • Drop-in ou autônomo (com base necessária).
    • A instalação com base cerâmica K-709 requer calafetagem nas costuras verticais da base.

    Opções Adicionais de Hidroterapia

    • Banho de imersão - 700-0
    • Hidromassagem - 702-H2

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-700
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de produtosVintage®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs