Publicar produtos
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    Esta porta de chuveiro pivotante sem moldura Purist adiciona um estilo moderno e minimalista ao seu chuveiro. Projetado para coordenar com torneiras e acessórios Purist, a maçaneta da porta cria um apelo visual convidativo com sua forma arquitetônica simples e linhas de design sensuais. Com uma espessura de vidro de 3/8 de polegada, esta porta de vidro premium cria um box de chuveiro sólido e confiável.

    TECNOLOGIA

    • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, com 3/8 de polegada de espessura.
    • A nanotecnologia CleanCoat® ajuda a prevenir bactérias, mofo e manchas de água em seu vidro, tornando-o fácil de limpar e com aparência de novo.
    • Ajuste fora do prumo para fácil instalação.
    • Pode ser instalado para abrir para a esquerda ou para a direita.
    • Inclui vidro K-705752 e K-705753, alça K-705767 e componentes de hardware K-705763.

    Instalação

    • Não para uso em hospitalidade.
    • Apenas para uso residencial.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-705704-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPurist®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72.25
    • Largura (polegadas)47.75
    • Profundidade (polegadas)2.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures