Publicar produtos
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, as portas de chuveiro Levity apresentam um inovador sistema de desvio e design de rolos que proporcionam uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. O design exclusivo da Levity, incluindo painéis de vidro totalmente contornáveis, torna a instalação mais fácil do que nunca e permite ajuste enquanto a porta está pendurada. Alças de lâmina verticais complementam o visual minimalista moderno da Levity, criando um espaço aberto e convidativo para o banho. O vidro Crystal Clear Premium de 3/8 de polegada de espessura oferece uma sensação luxuosa.

    RECURSOS

    • O design inovador do rolo simplifica a instalação e fornece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado.
    • A guia central acolchoada proporciona uma ação de deslizamento suave e silenciosa.
    • Alças de lâmina verticais acentuam o estilo contemporâneo.
    • A nanotecnologia CleanCoat® fornece uma superfície lisa e antiaderente para ajudar a evitar o acúmulo de manchas de água, bactérias e bolor no vidro, para facilitar a limpeza e mantê-lo como novo.

    Material

    • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, com 10 mm de espessura.

    Instalação

    • Porta deslizante do chuveiro.
    • Não para uso em hospitalidade.
    • Apenas para uso residencial.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-706011-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosLevity®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)82
    • Largura (polegadas)44.62
    • Profundidade (polegadas)3.06
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures