Publicar produtos
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
    Kohler

    K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner

    Traduzido por Google,

    As portas de chuveiro Aerie oferecem facilidade de instalação e a melhor estética, operação e sensação da categoria. Incorporando características de design verdadeiramente únicas, a tela de banho Aerie oferece uma aparência elegante e contemporânea tanto por dentro como por fora.

    RECURSOS

    • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, com 6 mm de espessura.
    • A nanotecnologia CleanCoat® fornece uma superfície lisa e antiaderente para ajudar a evitar o acúmulo de manchas de água, bactérias e bolor no vidro, para facilitar a limpeza e mantê-lo como novo.

    Tecnologia

    • Swings para dentro ou para fora para fácil acesso e limpeza.
    • A vedação fornece excelente contenção de água.
    • Ombreira quadrada de estilo minimalista.
    • Sem parafusos expostos para uma aparência elegante e contemporânea.

    Instalação

    • Tela de banho.
    • Ajustabilidade fora do prumo para instalação simples.
    • Ajuste de largura de 5/8" (16 mm) no batente da parede.
    • Não para uso em hospitalidade.
    • Apenas para uso residencial.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-707105-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAerie®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)57
    • Largura (polegadas)31.5
    • Profundidade (polegadas)1.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures