Publicar produtos
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
    Kohler

    K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

    Traduzido por Google,

    Abra minha torneira. Despeje duas xícaras. A torneira inteligente Sensate® com tecnologia ativada por voz dispensa quantidades medidas de água ao seu comando falado. Basta dizer as palavras para ligar a água, encher os recipientes até um nível predefinido ou dispensar uma quantidade específica. Além do controle de voz, esta torneira sem toque inclui um sensor de movimento que liga e desliga a água com um aceno de sua mão. Sensate® fornece dois sprays para facilitar as tarefas diárias da cozinha. A torneira funciona com o aplicativo KOHLER Konnect™ para que você possa monitorar o uso de água e ser notificado sobre fluxo incomum.

    RECURSOS

    • O controle de voz permite a ativação sem as mãos para abrir ou fechar a torneira, despejar quantidades específicas e preencher medidas predefinidas.*
    • KOHLER Konnect™ combina com Amazon Alexa, Google Home e Apple Home Kit.**
    • O sensor inovador monitora o uso da água e exibe essas informações no aplicativo KOHLER Konnect™.
    • A notificação pode ser enviada para o seu dispositivo móvel quando um fluxo incomum de água for detectado.***
    • É necessária uma conexão Wi-Fi protegida por senha de 2,4 GHz.
    • Liga/desliga sem toque com um aceno de sua mão ou um objeto.
    • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque.
    • A luz LED indica que a torneira está operacional e pronta para funcionar.
    • Operação alimentada por CA—sem baterias para substituir (requer uma tomada sob o balcão não comutada).
    • A cabeça de pulverização de duas funções com controle de toque permite alternar entre jato e spray Sweep®.
    • O spray Sweep® é uma lâmina de água ampla e poderosa que varre a louça e limpa a pia.
    • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote no lugar para evitar que fique pendurado.
    • A tecnologia ProMotion® permite que a cabeça de pulverização gire para um uso mais confortável.
    • O sprayface MasterClean™ resiste ao acúmulo de minerais para que você possa limpar com um pano úmido.
    • O bico oscilante de arco alto oferece espaço vertical para panelas altas.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de furo único.
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.
    • Kit de espelho de 3 orifícios disponível (número de peça de serviço 1209172-CP ou 1209172-VS).
    • *Ao dispensar quantidades medidas, mínimo de 8 oz. É necessário; a precisão pode variar dependendo da pressão da água e da vazão.
    • **A Siri pode ser usada em seus dispositivos Apple e está limitada ao controle liga/desliga.
    • ***A notificação através do aplicativo KOHLER® Konnect™ pode avisá-lo quando o fluxo de água for detectado além do sensor de fluxo maior que 0,5 gpm por 3 segundos. (Não deve ser confiável para detecção de vazamento de água.)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-72218-WB
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosSensate®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.56
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)8.43
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets