Publicar produtos
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
    Kohler

    K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead

    Traduzido por Google,

    O chuveiro Awaken traz qualidade, design e desempenho KOHLER para o seu banho. O desempenho avançado do spray oferece três sprays distintos - ampla cobertura, encharcamento intenso ou direcionado - enquanto uma aba de polegar projetada ergonomicamente faz a transição suave entre os sprays com um toque rápido. O sprayface artisticamente esculpido revela formas arquitetônicas simples que complementam banhos contemporâneos e minimalistas.

    RECURSOS

    • O chuveiro Awaken G-Series apresenta um design contemporâneo.
    • O mecanismo de pulverização avançado oferece três experiências alternativas: ampla cobertura, encharcamento intenso e pulverização direcionada.
    • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário.
    • O spray de imersão intenso fornece um spray forte ideal para enxaguar o sabão do cabelo.
    • O spray direcionado é um fluxo focado para atingir os músculos doloridos ou usar como um spray utilitário.
    • A guia de polegar simples permite uma transição suave entre sprays.
    • Os bicos de pulverização cobrem toda a área da cabeça de pulverização.
    • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar.
    • Taxa de fluxo do chuveiro de 2,0 gpm (galões por minuto).
    • Conexão NPT de 1/2 polegada.
    • Braço de chuveiro e flange não incluídos.

    Material

    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem na parede

    Conservação de água e descontos

    • Os chuveiros de 2,0 gpm com o selo WaterSense® usam até 20% menos água do que os chuveiros padrão de 2,5 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.
    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.
    • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-72419
    • Familia de productoBath/Shower Units
    • Grupo de produtosAwaken®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4.31
    • Largura (mm)4.31
    • Profundidade (mm)2.88
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures