Publicar produtos
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
    Kohler

    K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles

    Traduzido por Google,

    As torneiras HiRise combinam os conceitos de canalização vintage com a força e a beleza do aço inoxidável para criar designs verdadeiramente sofisticados. Esta torneira de ponte de montagem no convés reintroduz um design clássico que combina com lofts urbanos e cozinhas tradicionais. A alta folga deste bico giratório permite que você coloque facilmente pratos maiores embaixo para limpeza, e seu design totalmente giratório o torna conveniente para tarefas de preparação e limpeza. Esta torneira é equipada com válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos para excelente desempenho.


    RECURSOS

    • Duas válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
    • As válvulas de disco cerâmico resistem à deterioração e ao acúmulo de minerais, resultando em desempenho confiável e duradouro.
    • O bico giratório de gooseneck de arco alto e a rotação do bico de 360 graus oferecem espaço superior para enchimento e limpeza de potes.
    • Alcance do bico oscilante de 10-1/4'' (260 mm).
    • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção HiRise.
    • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

    Material

    • Construção em aço inoxidável.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de dois furos para centros de 8'' (203 mm).

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-7337-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosHiRise™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.13
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)11.44
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets