Publicar produtos
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

Traduzido por Google,

As torneiras HiRise combinam os conceitos de canalização vintage com a força e a beleza do aço inoxidável para criar designs verdadeiramente sofisticados. Esta torneira de pia de barra possui um bico oscilante de gooseneck de arco alto que permite muito espaço para tarefas de preparação ou limpeza. Duas alças de alavanca completam o visual clássico.

RECURSOS

  • Duas válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • O bico giratório de gooseneck de arco alto e a rotação do bico de 360 graus oferecem folga superior para encher jarros e limpeza.
  • Alcance do bico giratório de 7¿ (178 mm).
  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção HiRise
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]
  • Atende aos requisitos CalGreen para torneiras de cozinha.

Material

  • Construção em aço inoxidável.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Para instalação de furo único.
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7342-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosHiRise™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.13
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)7
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets