Publicar produtos
K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

Traduzido por Google,

Com design prático, construção de latão sólido e uma taxa de fluxo de 0,5 gpm (galões por minuto) de economia de água, esta torneira Triton é um valor excepcional. Esta torneira de base de lavatório Triton com preço competitivo apresenta um bico padrão, arejador resistente a vandalismo e um acabamento durável em cromo polido. A torneira de centro de duas alças aguenta até anos de uso diário. Escolha entre uma variedade de opções de estilo de alça.

Características

  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Alcance do bico de 4" (102 mm).
  • Aerador à prova de vandalismo.
  • Variedade de opções de estilo de alça.
  • vazão máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • Menos drenagem.

Material

  • Construção em latão.
  • Corpos de válvulas em latão.

Instalação

  • Para centros de 4" (102 mm).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7404-KNE
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.62
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets