Publicar produtos
K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray
Kohler

K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras Artifacts traz para você designs clássicos reinventados de novas maneiras para várias áreas de tarefas da cozinha. Esta torneira de ponte Artifacts celebra o estilo vintage com suas alças de alavanca e bico giratório de inspiração vitoriana. Um spray lateral conveniente permite que você mude do spray suave BerrySoft® para o poderoso spray Sweep® com o toque de um botão, para que você esteja pronto para a preparação de alimentos e limpeza rápida.

RECURSOS

  • O spray lateral de duas funções combinando com Sweep® Spray e BerrySoft® oferece conveniência para limpeza e preparação de alimentos.
  • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
  • BerrySoft® é um spray leve que lava suavemente frutas e vegetais.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o spray lateral mais fácil e confortável de usar.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • O bico giratório alto e as rotações de 360 graus do bico oferecem uma folga superior para encher potes e limpar.
  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Sidespray é compatível com a cor do acabamento da torneira.

Instalação

  • Instalação de três ou quatro furos

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 14-15/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-76519-4
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosArtifacts®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures