Publicar produtos
K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray
Kohler

K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras Artifacts traz para você designs clássicos reinventados de novas maneiras para várias áreas de tarefas da cozinha. Apresentando um perfil compacto ideal para uma pia secundária, esta torneira de ponte Artifacts celebra o estilo vintage com suas alças de seis pinos e bico giratório de inspiração vitoriana. Um spray lateral conveniente permite que você mude do spray suave BerrySoft® para o poderoso spray Sweep® com o toque de um botão, para que você esteja pronto para a preparação de alimentos e limpeza rápida.

RECURSOS

  • O spray lateral de duas funções combinando com Sweep® Spray e BerrySoft® oferece conveniência para limpeza e preparação de alimentos.
  • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
  • BerrySoft® é um spray leve que lava suavemente frutas e vegetais.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador mais fácil e confortável de usar.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • O bico giratório oferece maior espaço para enchimento de potes e limpeza.
  • Duas alças de seis pinos oferecem controle separado de água quente e fria.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Sidespray é compatível com a cor do acabamento da torneira.

Instalação

  • Instalação de três ou quatro furos.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 9-3/4", Height 12-9/16"Width 11"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-76520-3M
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosArtifacts®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures