Publicar produtos
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traduzido por Google,

    Projetado para caber na maioria dos banheiros alongados, este assento Cachet combina estilo sutil e tecnologia inovadora. Os pára-choques exclusivos Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar e evitam o deslocamento. A tecnologia Quiet-Close™ evita que o assento bata.

    Características

    • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
    • Os pára-choques Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar.
    • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura.
    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-7671
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCachet® Quiet-Close™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.04
    • Largura (polegadas)14.18
    • Profundidade (polegadas)18.07
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats