Publicar produtos
K-77716 Shagreen Carillon® Rectangle Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77716 Shagreen Carillon® Rectangle Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-77716 Shagreen Carillon® Rectangle Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A coleção Shagreen celebra a coloração sutil e a textura pedregosa distinta do couro natural de tubarão e raia. Inspirado nos esmaltes a óleo que se originaram na China durante a Dinastia Song, um processo de esmalte em duas etapas usa minerais para criar uma interação de efeitos cintilantes e foscos. Um complemento marcante para a graciosa pia Carillon, o rico acabamento vitrificado mostra tons perolados iridescentes e uma textura suavemente granulada semelhante ao couro. O padrão de cada pia, formado por um processo orgânico, é único.

    Características

    • Decorado com um design shagreen sutilmente texturizado em Ebony Pearl ou Oyster Pearl.
    • Bacia retangular com elevação sutil nas bordas.
    • O design da piscina rasa acomoda uma grande variedade de torneiras.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Embarcação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-77716
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosShagreen Carillon™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.14
    • Largura (polegadas)21.1
    • Profundidade (polegadas)14.48
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks