Publicar produtos
Components® Rocker bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Rocker bathroom sink faucet handle

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção Kohler Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Componentes, você projeta seu banheiro personalizado. Escolha uma bica, alças e acabamento para criar seu próprio visual moderno e exclusivo. Esta alça de torneira oscilante apresenta um movimento exclusivo de vaivém com controle suave. Combine-o com a bica de pia da sua escolha.

Características

  • A alça Single Rocker permite controle de volume e temperatura
  • Para uso com componentes K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 ou bico K-77969 (vendido separadamente)
  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem em furo único
  • A instalação remota da válvula permite flexibilidade de posicionamento
  • Linhas de fornecimento flexíveis pré-conectadas simplificam a instalação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-77963-8A
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.38
  • Largura (polegadas)2.38
  • Profundidade (polegadas)1.19
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets