Publicar produtos
Components® Oyl bathroom sink faucet handles
Kohler

Components® Oyl bathroom sink faucet handles

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Componentes, você projeta seu banheiro personalizado. Escolha uma bica, alças e acabamento para criar seu próprio visual moderno e exclusivo. Inspiradas em medidores e mostradores feitos com ferramentas de precisão, essas alças Oyl combinam com sua escolha de bica de pia Components para um design personalizado.

Características

  • Duas alças Oyl oferecem controle separado de água quente e fria
  • Para uso com componentes K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 ou bico K-77969 (vendido separadamente)
  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro
  • As válvulas UltraGlide® com tecnologia de haste seca são projetadas para eliminar caminhos de vazamento comuns e fornecer controle suave e sem esforço

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Para centros de 8" – 16" (203 – 406 mm)
  • As alças são pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-77974-8
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.56
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)2.38
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets