Publicar produtos
Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Components, você projeta seu banho personalizado selecionando seu estilo de alça e acabamento.

Características

  • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Coordena com outros produtos da coleção Componentes

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-77980-4A
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.38
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)2.16
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets