Publicar produtos
Components® Deck-mount bath faucet handles with Oyl design
Kohler

Components® Deck-mount bath faucet handles with Oyl design

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Componentes, você projeta seu banheiro personalizado. Escolha uma bica, alças e acabamento para criar seu próprio visual moderno e exclusivo. Inspiradas em medidores e mostradores de precisão, essas alças Oyl combinam com sua escolha de bica de banho Components para um design personalizado.

Características

  • Duas alças Oyl permitem controle de volume e temperatura
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Combine com sua escolha de bicas de banho Components para um design personalizado
  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem no convés
  • Válvulas incluídas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-77990-8
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.56
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)2.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets