Publicar produtos
Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Traduzido por Google,

O vaso sanitário alongado de duas peças Highline Arc® é o vaso sanitário mais alto da Kohler - 2-1/2" mais alto do que os sanitários Comfort Height - para fornecer a você não apenas maior conforto e maior facilidade para sentar e ficar de pé, mas também para ajudar na mantendo fácil acessibilidade. Com seu design limpo e simples e elegante tanque alargado, este banheiro economizador de água Highline combina estilo e função. galões sem sacrificar o poder de descarga e o pacote The Complete Solution inclui tudo o que é necessário para a instalação.

Características

  • Design de duas peças
  • Tigela alongada oferece maior espaço e conforto
  • Altura alta oferece assento 2-1/2" (63,5 mm) mais alto do que Comfort Height® para maior conforto, facilidade de sentar e ficar em pé e acessibilidade graciosa
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Alavanca de acionamento cromada polida esquerda
  • Armadilha totalmente envidraçada de 2-1/8" (54 mm)
  • Os sanitários Complete Solution fornecem tudo o que você precisa, incluindo tigela, tanque, assento, anel de cera e ferragens

Tecnologia

  • O tanque, a tigela e o sifão projetados com precisão criam um sifão forte durante a descarga
  • O recipiente Class Five® otimiza o fluxo para fora do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata de água redutora natural para aumentar a potência e a eficácia da descarga

Instalação

  • Instalação de conexão rápida de três parafusos
  • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
  • Linha de alimentação vendida separadamente

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-78305
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosHighline Arc®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.7
  • Largura (polegadas)18.05
  • Profundidade (polegadas)29.54
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets