Publicar produtos
Components® Cabinet knob
Kohler

Components® Cabinet knob

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Cada elemento foi projetado para parecer uma peça minimalista de escultura moderna. Combine o visual exclusivo do seu banheiro com esta maçaneta de gabinete contemporânea com acabamento que combina com suas torneiras Components.

Características

  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-78385
  • Familia de productoBathroom Cabinets
  • Grupo de produtosComponents®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.5
  • Largura (polegadas)1.13
  • Profundidade (polegadas)1.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEC012286
  • Nome ETIMCabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware