Publicar produtos
Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit
Kohler

Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Trabalhe com mais eficiência com uma estação de trabalho de cozinha que atenda às suas necessidades individuais. Esta pia de montagem dupla Pro-Function, feita de aço inoxidável premium de calibre 18 para resistir à ferrugem e ao desgaste, oferece a opção de instalação de montagem superior ou inferior em um gabinete de 36". O rack ralado multiuso é uma superfície versátil para secar pratos , esfregando e enxaguando itens ou descongelando alimentos na pia. O porta-faca personalizado oferece um local conveniente para secar e colocar suas facas durante a preparação de alimentos. Uma torneira de estilo profissional de duas funções combina perfeitamente com sua pia e inclui Sweep ® spray com bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e a pia.

Características

  • Largura mínima do gabinete baixo de 36" (914 mm)
  • Tigela única
  • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
  • Cantos arredondados são fáceis de limpar
  • O tapete de silicone para lava-louças ajuda a proteger a pia e também pratos frágeis
  • Torneira de estilo profissional com mangueira revestida fácil de limpar e bobina removível
  • O pulverizador suspenso de duas funções permite que você alterne do jato aerado para o spray Sweep®
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpar a pia
  • A caixa inclui: Pia, torneira semiprofissional Matte Black montada, linhas de abastecimento, escorredor, porta-faca, tapete de silicone para pia, ralo e filtro, ferramentas de instalação

Material

  • Aço inoxidável premium de calibre 18
  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade

Instalação

  • Montagem superior ou inferior
  • Furo único

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-78961-1PC
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de produtosPro-Function™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.54
  • Largura (polegadas)22
  • Profundidade (polegadas)33
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks