Publicar produtos
Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern
    Kohler

    Kohler 2-1/2" x 48" linear drain grate with lattice pattern

    Traduzido por Google,

    Incorpore este ralo de chuveiro linear fácil de instalar em seu próximo projeto de chuveiro contemporâneo para um visual elegante e minimalista com função máxima. Esta solução de drenagem inovadora oferece a melhor qualidade que você espera da KOHLER, incluindo inserções de canal de drenagem leves, duráveis e facilmente aparáveis com padrões de grade usinados com precisão e acabamentos anodizados resistentes a arranhões. Disponível em diferentes padrões, acabamentos e tamanhos para completar sua instalação personalizada de chuveiro doméstico ou comercial.

    Recursos

    • O padrão de grade de treliça rígido e usinado com precisão oferece a melhor estética de drenagem da categoria
    • Facilmente ajustável em campo para caber em qualquer espaço de banho
    • O inserto de grade leve e durável é fácil de manusear durante a instalação e durante toda a vida útil do produto
    • Os pés da grade rosqueados e com tampa de borracha oferecem um posicionamento seguro dentro do canal de drenagem
    • Os pés são ajustáveis em altura até uma polegada e facilmente acessíveis através do topo da grelha para uma instalação mais rápida e precisa
    • Inclui kit de hardware universal com pés de montagem em dois comprimentos, chave de elevação de aço inoxidável e tampas de grade da marca KOHLER
    • Requer canal de drenagem linear K-80646 Kohler 2-1/2"

    Material

    • Construção de alumínio anodizado
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Aparável em campo para acomodar tamanho e instalação personalizados

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-80654
    • Familia de productoShower Accessories
    • Grupo de produtosKohler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.13
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)2.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors