Publicar produtos
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Gravado em pedra natural, Kensho é um casamento vibrante de força e beleza, motivos orientais e técnicas artísticas ocidentais. As curvas sensuais de pedra lisa esculpida revelam uma colcha de retalhos de padrões de quimono sashiko japonês representando elementos orgânicos como ondas, montanhas e bambu. Inspirados por uma técnica italiana do século XV conhecida como acquaforte, os artesãos gravam padrões texturais na superfície, criando uma sensação de movimento na pedra. Os padrões gravados são então trazidos à vida usando um acabamento metálico champanhe-ouro. Este processo artesanal de trabalho intensivo, forjado em pedra natural, torna cada pia Kensho única - e uma peça impressionante para o banho.

    RECURSOS

    • Mármore afiado natural ou pedra calcária gravada com padrões texturais inspirados em quimono japonês.
    • A superfície gravada é realçada com um sutil acabamento metálico dourado champanhe.
    • Bacia oval assimétrica.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Coordenadas com a tampa de drenagem Kensho K-95069 opcional (vendida separadamente)

    Material

    • Disponível em mármore Biancone da Itália ou calcário Gray Foussana da Tunísia.
    • Esculpida em pedra natural, cada pia é única e mostra variações distintas nas características da pedra, como cor, veios e marcações

    Instalação

    • Embarcação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-8325
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosKensho™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.87
    • Largura (polegadas)14.06
    • Profundidade (polegadas)27.94
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks