Publicar produtos
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
    Kohler

    K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain

    Traduzido por Google,

    Limpo, elegante e contido, Ceric expressa o calor e a simplicidade contemporâneos. Esta banheira independente Ceric permite que você desfrute de uma imersão profunda e imersiva enquanto relaxa contra o apoio lombar inclinado. O material de resina fundida KOHLER Lithocast® permite geometrias com estilo dinâmico e detalhes nítidos e acabados à mão, ricos em personalidade. A resina fundida KOHLER Lithocast Gloss é leve e fácil de limpar, com acabamento de alto brilho.

    RECURSOS

    • O design independente cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
    • Profundidade de imersão de 19 polegadas.
    • O apoio lombar inclinado oferece conforto extra durante o banho.
    • O transbordamento com fenda integral permite uma imersão profunda.
    • Dreno central com tampa KOHLER Lithocast Gloss.

    Material

    • Resina KOHLER Lithocast Gloss.

    Instalação

    • Independente.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-8335
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosCeric®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23
    • Largura (polegadas)28.87
    • Profundidade (polegadas)59.68
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs