Publicar produtos
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain

    Traduzido por Google,

    Uma atualização de um best-seller, Bellwether apresenta um design limpo e contemporâneo em um tamanho popular e padrão da indústria. Seu avental integral simplifica a instalação em alcova, enquanto uma soleira baixa permite entrada e saída confortáveis. As amplas bordas do Bellwether fornecem espaço de armazenamento para toalhas, produtos de higiene pessoal e outros itens. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta banheira oferece anos de desempenho confiável. A superfície antiderrapante Safeguard® aumenta a segurança.

    Características

    • Linhas limpas e estilo simplificado adicionam apelo contemporâneo a qualquer banheiro
    • Altura do avental de 14" para fácil entrada e saída
    • O tamanho padrão simplifica a instalação em reformas
    • O flange integral ajuda a evitar que a água vaze atrás da parede e simplifica a instalação em alcovas
    • A superfície antiderrapante Safeguard® proporciona excelente tração sob os pés
    • Saliências largas para espaço de armazenamento extra
    • Avental integral
    • Suporte lombar integral

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalação

    • Dreno esquerdo
    • Alcova

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-837
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBellwether®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.52
    • Largura (polegadas)30.25
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs