Publicar produtos
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

Traduzido por Google,

Este kit de chuveiro de mão para hotel se integra a outros componentes MasterShower para criar um sistema de chuveiro de desempenho. O kit inclui um relaxante chuveiro de mão, barra deslizante, saboneteira, mangueira de metal de 60 polegadas, cotovelo de abastecimento de parede e um disjuntor a vácuo. O chuveiro de mão multifuncional oferece três jatos para uma experiência personalizada: ampla cobertura suave, massagem de pulso lento e jatos aerados suaves.

  • RECURSOS
  • Chuveiro de mão multifuncional relaxante oferece ampla cobertura suave, massagem de pulso lento e configurações de spray aerado suave.
  • O anel de fácil aderência oferece uma alternância suave entre as opções de pulverização.
  • Os bicos de pulverização flexíveis são fáceis de limpar.
  • Inclui kit de barra deslizante MasterShower K-8516 com saboneteira de acrílico, suporte de montagem ajustável e mangueira de chuveiro de metal de 60".
  • Inclui cotovelo de alimentação de parede K-9513 e disjuntor a vácuo.
  • taxa de fluxo de 2,5 gal/min (9,5 l/min).
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-8520
  • Familia de productoShower Packages
  • Grupo de produtosMasterShower®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures