Publicar produtos
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    Traduzido por Google,

    O banho Tea-for-Two permite que você e seu parceiro compartilhem um mergulho profundo e imersivo com total conforto. Uma superfície Safeguard® antiderrapante oferece segurança e a construção durável em ferro fundido proporciona um desempenho duradouro. Disponível em uma variedade de cores KOHLER para se adequar perfeitamente à sua decoração.

    Características

    • O design espaçoso acomoda até dois banhistas.
    • Proteja a superfície antiderrapante no piso do banho.
    • Dreno final.
    • Submontável
    • Proteja a superfície antiderrapante no piso do banho.
    • Dreno final.
    • Submontável

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Drop-in ou sob-montagem.
    • Drop-in ou sob-montagem.

    Opções Adicionais de Hidroterapia

    • Banho de imersão - K-855-0
    • Massagem Bolha - K-856-G0
    • Hidromassagem - K-856-H2
    • Pacote de Massagem de Hidromassagem - K-856-M
    • Pacote Relaxante Efervescência - K-856-CT
    • Pacote de Spa Efervescência - K-856-AH
    • Pacote Spa + Pacote Massagem - K-856-V
    • Massagem Bolha - K-856-G0
    • Hidromassagem - K-856-H2
    • Pacote de Massagem de Hidromassagem - K-856-M
    • Pacote Relaxante Efervescência - K-856-CT
    • Pacote de Spa Efervescência - K-856-AH
    • Pacote Spa + Pacote Massagem - K-856-


    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-855
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de produtosTea-for-Two®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures