Publicar produtos
Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Traduzido por Google,

Experimente a felicidade de massagear nesta luxuosa banheira de hidromassagem espaçosa o suficiente para dois. Os jatos de água podem ser ajustados individualmente para atender às preferências de direção e intensidade de cada banhista, enquanto o design de suporte com apoios de braços moldados envolve você com conforto. Com várias opções de localização da bomba, este versátil spa doméstico se adapta a uma variedade de espaços de banho.

Características

  • Seis jatos de hidromassagem Proflex® podem ser ajustados individualmente para fluxo e direção da água
  • Aquecedor embutido
  • Design espaçoso acomoda até dois banhistas
  • Apoio lombar integral
  • Várias opções de localização da bomba oferecem mais opções de instalação e acesso
  • Superfície inferior texturizada
  • Whirlpool de velocidade única oferece desempenho e valor, com 6 jatos totalmente ajustáveis

Material

  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

Instalação

  • Drop-in ou undermount
  • Dreno reversível
  • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
  • Requer dois circuitos dedicados

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-856-JHE
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosTea-for-Two®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)66
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs