Publicar produtos
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    Traduzido por Google,

    A torneira da pia de serviço Kinlock é fixada na parede com um suporte para uso comercial e industrial pesado. Disponível em acabamento cromado polido ou cromado, a unidade possui acoplamentos com rosca interna, um disjuntor a vácuo e um gancho de balde para baldes de lavagem ou esfregão. Da parede ao bico, o alcance é de 7-1/4". As alças de alavanca neste modelo atendem aos requisitos da ADA, aumentando sua utilidade comercial.


    RECURSOS

    • Para centros de 8" (203 mm).
    • Conexões NPT internas.
    • Disjuntor a vácuo.
    • Bico rosqueado de 4-5/8" (117 mm) para conexão de mangueira.
    • Tomada de parede a bico de 7-1/4" (184 mm).
    • Gancho de balde.
    • Suporte de parede.
    • Suporte de parede.

    Material

    • Construção em latão.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-8907
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKinlock™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.13
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)7.25
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets