Publicar produtos
K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Traduzido por Google,
Bolhas felizes aliviam o estresse neste banho Rêve. Os jatos de ar liberam milhares de bolhas para massagear seu corpo no nível de intensidade que você preferir, enquanto o Zones of Control™ permite direcionar a massagem para onde você mais precisa. Linhas retas, superfícies planas e ângulos definidos com precisão criam uma adição instantaneamente memorável à decoração do seu banheiro.

  • 44 jatos de ar liberam milhares de bolhas que envolvem, sustentam e massageiam o corpo.
  • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem para 18 níveis.
  • O recurso Zonas de controle permite que você direcione a massagem para as costas, barriga ou pés.
  • Teclado iluminado.
  • O design de profundidade de conforto oferece uma altura de passagem conveniente e baixa, mantendo a profundidade de um banho padrão de 21 polegadas.
  • O estouro com fenda permite imersão profunda.
  • Apoio lombar inclinado em ambas as extremidades.
  • Superfície antiderrapante Safeguard® no piso da banheira.
  • Os ciclos de purga imediatos e manuais removem a água residual dos canais de ar após o uso.
  • Dreno central.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-899-g0
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas