Publicar produtos
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
    Kohler

    K-9059 Purist® Contemporary handshower kit

    Traduzido por Google,

    Com um estilo elegante e aerodinâmico para combinar com decorações contemporâneas, este kit fornece um conjunto completo de chuveiro de mão, incluindo cabeçote, barra deslizante e mangueira de chuveiro de metal de 60 polegadas. A cabeça de pulverização multifuncional ergonômica e ajustável fornece quatro sprays distintos, incluindo um spray abrangente, um spray de massagem revigorante, um spray aerado suave e um spray de fluxo reduzido que economiza água. Emparelhe este chuveiro de mão com outras torneiras Stillness e Purist para um visual coordenado.

    RECURSOS

    • O motor de pulverização avançado com face de pulverização de fácil aderência oferece quatro experiências alternativas: ampla cobertura, massagem, jato suave e jato de fluxo reduzido.
    • Pivôs ergonômicos da cabeça de pulverização para permitir um ajuste preciso para hidromassagem direcionada.
    • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar.
    • Taxa de fluxo de 2,5 gpm (galões por minuto). Inclui barra deslizante com guarnição Stillness/Purist, mangueira de chuveiro de metal de 60 polegadas e cotovelo de alimentação.
    • Coordena com torneiras e acessórios Stillness e Purist.
    • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.

    Material

    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem na parede

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-9059
    • Familia de productoToilet and Bath Specialties
    • Grupo de produtosContemporary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers