Publicar produtos
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

Traduzido por Google,

Esta tampa de latão maciço, quando combinada com um corpo de plástico, mantém os canos da cozinha livres de sujeira, evitando o refluxo de águas residuais.

Características

  • Somente cobertura do entreferro

Material

  • Construção em latão sólido para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-9111
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de produtosKohler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.4
  • Largura (polegadas)1.82
  • Profundidade (polegadas)1.82
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets