Publicar produtos
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

Traduzido por Google,

Este enchimento de banho de fluxo laminar adiciona um fluxo sólido visualmente impressionante de água ao seu banho. Ideal para montagem na parede ou no teto, este enchimento de banho possui um controle de fluxo de compensação de pressão para fornecer uma coluna de água limpa sem respingos. Uma contrapartida sofisticada da banheira de transbordamento sok® e das banheiras Purist®, este enchimento de banheira é uma bela combinação para a decoração contemporânea.

RECURSOS

  • Controle de fluxo com compensação de pressão para fornecer uma coluna de água livre de respingos.
  • Orifício de 0,95" (24 mm) para otimizar o desempenho.
  • Cartucho de fácil acesso para limpeza e substituição.
  • Complementa a coleção Purist®.

Material

  • Construção de latão sólido para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • Montagem em parede ou teto.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-923
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosLaminar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.62
  • Largura (polegadas)4.12
  • Profundidade (polegadas)4.12
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath spouts
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets