Publicar produtos
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover

    Traduzido por Google,

    Com suas bordas chanfradas e geometria limpa, esta base de chuveiro Archer cria uma aparência universal que se adapta a uma variedade de estilos de banheiro. Projetado para instalações em alcova, esta base retangular vem equipada com um dreno coberto que adiciona um elemento de design exclusivo e aumenta o conforto.

    RECURSOS

    • Design de baixo limiar para fácil entrada e saída.
    • Dreno coberto com tampa removível.
    • Limite único para instalação de alcova.
    • Construção acrílica durável.
    • Dreno central.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 48", H 3-15/16", W 36"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-9397
    • Familia de productoShower Bases
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro